149-7724: SIÈGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-7724: SIÈGE

    Numéro de pièce : 149-7724
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de pompe à eau

    Description :

    • Les joints de pompe à eau protègent les ensembles palier pour éviter qu'ils ne soient exposés au liquide de refroidissement et aux contaminants abrasifs. Ils sont fabriqués dans un matériau plus résistant, qui peut supporter les fortes contraintes imposées par le moteur ainsi que les conditions de sécheresse.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,6
    • Longueur (in): 4
    marine products
    C280-12, C280-8, C280-6, C280-16, 3618, 3616, 3612, 3606, 3608

    petroleum products
    C280-12

    engine - industrial
    G3616, C280-16, 3612, G3612