149-9110: PIGNON - POMPE À HUILE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-9110: PIGNON - POMPE À HUILE

    Numéro de pièce : 149-9110
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon de la pompe à huile

    Description :

    • Les pignons sont des composants importants des pompes à huile, qui font circuler l'huile moteur dans les roulements, pistons et arbres à cames en rotation des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3
    • Hauteur (mm): 76,2
    • Largeur (mm): 236,22
    • Longueur (in): 9,8
    • Longueur (mm): 248,92
    pipelayer
    PL87, 587T, PL83, 583T

    wheel tractor-scraper
    637D, 621G, 657B, 633E II 637G, 631E, 657G, 637E, 631D, 657E, 621B, 623E, 631K, 631G, 627E, 627F, 621F, 637K, 623B, 627G, 621E, 623F, 651B, 623G

    engine - generator set
    C18, C15, C-16, C-15, C9, 3456, C18 I6 C13GENSET C15 I6

    underground articulated truck
    AD30, AD55, AD45B

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 988H, 980G, 988G

    engine - industrial
    C18, C15, C-16, C-15, C9, 3456, C18 I6 C13GENSET C15 I6

    expanded mining products
    MD6290, 6015, 6018, 6015 FS

    articulated dump truck
    740B, 740, 735 OEM 735, 735B

    engine - truck
    C-16, C-18, C15, C-15, C16 C18

    off-highway truck
    770, 772

    challenger
    MTC855, MT845, MTC835, MTC845, MT855, MT835, MTC865, MT865

    cold planer
    PM620, PM-201, PM622, PM-200, PM822, PM820, PM825

    generator
    SR4, XQP500

    track-type tractor
    D8R D8T, D9T

    15 to 18 liter
    C15

    road reclaimer
    RM-500, RM500B

    wheel dozer
    824G II 834H, 834G, 824G, 824H, 824C

    petroleum products
    TH48-E80 C18, C15, TH35-E81 TH35-C15I CX31-P600 CX35-P800 C-15, TH35-C15T CX31-C15I

    excavator
    385C, 374D L 365C 390F L 390D L 385C L MH 374F L 365C L 385C L

    earthmoving compactor
    826G II 836G, 825G II 836H, 825H, 825C, 826H, 826C, 826G