150-0392: ENS. CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-0392: ENS. CHAÎNE

    Numéro de pièce : 150-0392
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne complète étanche (pierre/à usage normal)

    Description :

    • Les chaînes complètes sont formées par assemblage (boulonnage) des patins de chaîne et du matériel.

    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 14,9
    • Largeur du patin (in): 43,3
    • Nombre de sections de chaîne: 5
    • Type de patin: Roche/Normal (GP)
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.