150-1312: ASS. ROULEAU - DF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-1312: ASS. ROULEAU - DF

    Numéro de pièce : 150-1312
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 10,91
    • Diamètre de filetage (mm): 277
    • Diamètre de la bride (in): 12,64
    • Diamètre de la bride (mm): 321
    • Inclinaison de chaîne (in): 12,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 317,5
    • Taille de vis (in): 5/8
    • Taille de vis (mm): 5/8
    • Type de bride: Double bride
    track-type tractor
    D11R