150-1579: Kit de premiers secours portatif
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-1579: Kit de premiers secours portatif

    Numéro de pièce : 150-1579
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Notas: Conteneur en nylon résistant à l'eau : 228,6 x 76,2 x 127 mm (9 x 3 x 5 in) : 1 ct
      Ciseaux : 152,4 mm (6 in) : 1 ct
      Pince à esquilles en acier inoxydable : 114 mm (4,5 in) : 1 ct
      Livret de premiers secours : 1 ct
      Pansements en tissu : 22,2 x 76,2 mm (0,87 x 3 in) : 10 ct
      Pansements pour les doigts : 5 ct
      Pansements pour jointures : 5 ct
      Cotons imbibés d'alcool : 18 ct
      Lingettes humides : 6 ct
      Compresses de soin pour piqûres : 6 ct
      Compresses antiseptiques : 16 ct
      Ruban adhésif : 4,6 m x 25,4 mm (5 yd x 1 in) : 1 ct
      Gaze stérile : 50,8 x 50,8 mm ( 2 x 2 in) : 8 ct
      Gaze stérile : 101,6 x 101,6 mm (4 x 4 in) : 2 ct
      Tampon abdominal stérile : 127 x 228,6 mm (5 x 9 in) : 2 ct
      Bandage de compression stérile : 101,6 mm (4 in) : 1 ct
      Rouleau de gaz conforme : 4,57 m x 50,8 mm (5 yd x 2 in) : 2 ct
      Bandage triangulaire : 1 ct
      Épingles à nourrice : 6 ct
      Gants en vinyle : 1 paire ct
      Tampon multi-usage : 431,8 x 609,6 mm (17 x 24 in) : 1 ct
      Bandage tenseur : 50,8 mm (2 in) : 1 ct
      Pack de froid instantané (en boîte) : 1016 x 152,4 mm (4 x 6 in) : 1 ct
      Couverture d'urgence en mylar : 1 ct
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.