150-1914: COLLECTEUR - ÉCHAPPEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-1914: COLLECTEUR - ÉCHAPPEMENT

    Numéro de pièce : 150-1914
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collecteur d'échappement

    Description :

    • Les collecteurs d'échappement recueillent les gaz d'échappement de plusieurs cylindres dans une conduite.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Iron
    • Hauteur (in): 6,8
    • Hauteur (mm): 172,72
    • Hauteur hors tout (in): 3.7
    • Hauteur hors tout (mm): 93.98
    • Largeur (mm): 185,42
    • Largeur hors tout (in): 5.4
    • Largeur hors tout (mm): 137.16
    • Longueur (in): 16,3
    • Longueur (mm): 414,02
    • Longueur hors tout (in): 14.6
    • Longueur hors tout (mm): 370.84
    engine - truck
    3406C, 3406E, C-15, C-16, 3406B, C16