150-4105: BAGUE D'APPUI
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    150-4105: BAGUE D'APPUI

    SKU :150-4105
    1,00 $

    Bague d'appui

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    • Diamètre intérieur (in) : 1,37
    • Largeur de la section (mm) : 2,5
    • Hauteur de la section (mm) : 1,8
    • Matière : Caoutchouc
    • Notas : Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Seal/O-Ring Type : Solid
    • Largeur de la section (in) : 0,1
    • Hauteur de la section (in) : 0,07
    • Diamètre intérieur (mm) : 34,7
    • Axial Thickness (mm) : 3
    • Radial Thickness (mm) : 2