150-4768: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-4768: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 150-4768
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (double arête, trapézoïdal)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne à double arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à double arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.
    • Dans les patins de chaîne trapézoïdaux, un trou trapézoïdal est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Largeur des patins (mm): 600
    • Largeur du patin (in): 23,6
    • Taille de vis (in): 0,9448
    • Taille de vis (mm): M24
    • Type de patin: Arête double, trapézoïdal
    excavator
    345C, 345C L 345B, 345B L 345D