150-5415: BROCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-5415: BROCHE

    Numéro de pièce : 150-5415
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Axe

    Attributs :
    Axe de 88,90 mm (3,5") de diamètre x 350 mm de long.

    Applications recommandées :
    Assemblage extracteur d'axe sur tracteurs D11.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 3,50
    • Longueur (in): 13,78
    ttt
    D11T, D11R