150-5826: Joint de tige en demi-lune
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-5826: Joint de tige en demi-lune

    Numéro de pièce : 150-5826
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C - Forme du joint : Type bague d'appui

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 4,33
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (mm): 110,00
    • Diamètre intérieur (in): 3,74
    • Diamètre intérieur (mm): 95,00
    • Forme du joint: Type C - Type bague d'appui
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,35
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (mm): 9
    • Matière: URE
    excavator
    329D2 L 325D, 330, 323D L 320D L 319D L 320D FM 324D L 329D L 345B II 329D2, 318B, 330D2 L 319D LN 318C, 324D, 323D LN 330 GC 325D L