150-5839: Roulement métallique - Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-5839: Roulement métallique - Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 150-5839
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (in): 3,15
    • Diamètre de la tige (mm): 80,00
    • Diamètre extérieur de rainure - B (in): 3,35
    • Diamètre extérieur de rainure - B (mm): 85,00
    • Largeur de la rainure - A (mm): 30,00
    • Largeur de rainure - A (in): 1,18
    excavator
    319D L 320 GC 319D LN

    track excavators
    320-01GC, 320-07GC