150-5885: JOINT - TAMPON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-5885: JOINT - TAMPON

    Numéro de pièce : 150-5885
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,25
    • Diamètre de la tige (in): 3,74
    • Forme du joint: Type C
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 4,35
    forest products
    TK741, 532, 1190, TK751, TK722, TK752, 1290T, 1190T, 521, TK711, 2290, 521B, 1090, 541 2 TK732, 551, TK721, 541, 522B, 552, 2390, 2590, 511, 552 2 522, 2391, 2491, 1390