150-6160: ENS. ACTIONNEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-6160: ENS. ACTIONNEUR

    Numéro de pièce : 150-6160
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Actionneur

    Description :

    • Les actionneurs déplacent ou commandent un mécanisme ou un système.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 728,98
    • Largeur (mm): 444,5
    • Longueur (mm): 596,9
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.