150-6613: COUDE - DÉRIVATION DE REFROIDISSEUR
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    150-6613: COUDE - DÉRIVATION DE REFROIDISSEUR

    SKU :150-6613
    1,00 $

    Coude de la conduite d'huile moteur

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les coudes sont des composants importants des conduites d'huile moteur, lesquelles transfèrent l'huile dans le moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    • Hauteur (mm) : 104,14
    • Largeur (mm) : 294,64
    • Longueur (mm) : 294,64
    • Hauteur (in) : 4,1
    • Longueur (in) : 11,6