150-6738: JOINT - TAMPON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-6738: JOINT - TAMPON

    Numéro de pièce : 150-6738
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,22
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,60
    • Diamètre de la tige (in): 1,75
    • Diamètre de la tige (mm): 44,40
    • Forme du joint: Type C
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 2,39
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 60,73
    integrated toolcarrier
    IT14F

    wheel-type loader
    962G, 950G, 924G, 910F, 910E