150-6751: JOINT À LÈVRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-6751: JOINT À LÈVRE

    Numéro de pièce : 150-6751
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C - Modifié

    Les joints racleurs double lèvre empêchent les contaminants externes de pénétrer dans le système. Les joints racleurs simple lèvre (la lèvre est la partie saillante ou le bord du joint) nettoient la tige lorsqu'elle se rétracte. Les joints double lèvre nettoient la tige quand elle se rétracte et assurent l'étanchéité en éliminant le « suintement » (fuite cosmétique). Les joints double lèvre sont maintenus en place par une force d'appui. Pour une résistance supérieure, ces racleurs en uréthane sont encastrés dans un boîtier métallique (dont la coupe transversale rappelle généralement la forme d'un « J »).

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (in): 0,43
    • Diamètre extérieur - B (mm): 11,00
    • Diamètre intérieur (in): 2,50
    • Diamètre intérieur (mm): 63,45
    • Forme du joint: Type C - Modifié
    • Largeur - A (+/- 0,02 inch) (in): 3,26
    • Largeur - A (+/- 0,508 mm) (mm): 82,75
    • Matière: URE
    track-type tractor
    D7R II D6R II D6R, D7R

    track-type skidder
    D4HTSK II