150-7980: ENS. DE MONTAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-7980: ENS. DE MONTAGE

    Numéro de pièce : 150-7980
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Silentbloc

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibrations, chocs, bruits).

    Les rondelles cuvette se composent d'une bague cylindrique en caoutchouc dotée d'un manchon intérieur en acier, qui fait l'objet d'un emmanchement serré dans une cuvette extérieure en acier.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur.  Le système entier (silentbloc, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les rondelles cuvette peuvent supporter des charges radiales élevées tout en contrôlant le mouvement axial.  Elles sont généralement installées dans une structure de soutien de type « cap-and-saddle » pour simplifier l'installation et positionner le système.

    Applications :
    Les rondelles cuvette sont principalement utilisées pour connecter les ensembles moteur et groupe motopropulseur à la structure principale.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur du réceptacle (in): 10,32
    • Diamètre intérieur du réceptacle (in): 1,56
    • Type de montage: Réceptacle de montage
    off-highway truck
    797