150-8000: SEGMENT - BARBOTIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-8000: SEGMENT - BARBOTIN

    Numéro de pièce : 150-8000
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Barbotin (segments)

    Description :

    • Les barbotins transfèrent la puissance du moteur vers les ensembles maillon et actionne l'ensemble de maillons pour créer un mouvement.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Nombre de boulons du barbotin: 4
    • Nombre de dents du barbotin: 4
    • Nombre de segments de roue d'entraînement: 2
    • Taille de vis (in): 17,8
    • Taille de vis (mm): 17,8
    track-type tractor
    3 D5C III D5C, D5C PAT 53 5A PAT D5C PATLGP