150-8808: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-8808: BAGUE

    Numéro de pièce : 150-8808
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'étanchéité

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 28,34
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,1
    • Largeur de la section (in): 0,2
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Plastic
    off highway trucks
    797B, 795F AC 794 AC 797F, 795F XQ MT5300DAC, 797

    off-highway truck
    797B, 795F AC 794 AC 797F, 795F XQ MT5300DAC, 797