150-8985: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    150-8985: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 150-8985
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    980G 980H 980G II

    asphalt paver
    AP-1055E AP-1000E BG1055E BG1000E

    excavator
    336E HVG

    articulated dump truck
    730 725 D250E II D300E II