151-0862: ENS. POULIE - ID
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    151-0862: ENS. POULIE - ID

    Numéro de pièce : 151-0862
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie intermédiaire

    Description :

    • Les poulies intermédiaires guident les courroies d'entraînement multifonction.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 4.9
    • Hauteur hors tout (in): 3
    cold planer
    PM-200, PM-201

    road reclaimer
    RM-500

    wheel-type loader
    966G II 980G, 980G II 980H, 972G II

    wheel dozer
    814F, 824C

    engine - industrial
    3126B

    engine - truck
    C7, 3126B, 3126E

    off-highway truck
    777D, 777B, 777C

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 836H, 815F