151-6458: ENS. HUILE PRINCIPAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    151-6458: ENS. HUILE PRINCIPAL

    Numéro de pièce : 151-6458
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Contrepartie refroidisseur d'huile

    Description :

    • Les noyaux sont des composants importants des refroidisseurs d'huile, lesquels maintiennent la température de l'huile.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 355,6
    • Largeur (mm): 1 181,1
    • Longueur (mm): 1 257,3
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.