151-7038: TÊTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    151-7038: TÊTE

    Numéro de pièce : 151-7038
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    motor grader
    140M, 140M 3 AWD 120M 2 14M, 140M 2 14M-3 120M, 140M 3 160M 3 AWD 12M, 160M 2 18M3, 12M 2 160M 3 12M 3 AWD 16M3, 14L 12M 3 16M, 160M, 14M3

    motor graders
    160M, 12M2AWD, 160M3, 14M3, 120M3, 120M3AWD

    articulated dump truck
    740, D350E, D300E II 740C D400E II D350E II 740B, 725, D250E II D250E

    articulated trucks
    735, 740, D400E, 730, D400EII