151-9633: MONTAGE - CAOUTCHOUC
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    151-9633: MONTAGE - CAOUTCHOUC

    Numéro de pièce : 151-9633
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Silentbloc

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les supports en deux parties sont extrêmement polyvalents et se déclinent en deux configurations : symétrique (deux silentblocs) et non symétrique (silentbloc plus tampon). Ils sont installés dans un alésage sur une plaque de support, et ils sont boulonnés à travers un manchon central, qui peut être libre ou collé.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les supports en deux parties sont réglés avec précision pour l'application concernée grâce à leur composition en caoutchouc et leur géométrie de conception. Ils sont généralement précomprimés pour offrir une durée de service accrue.

    Applications :
    Les supports en deux parties sont utilisés dans un large éventail d'installations et de systèmes Cat, notamment les moteurs, les transmissions, les systèmes de post-traitement, les systèmes électroniques, les cabines et les systèmes chauffage/ventilation/climatisation, les composants hydrauliques et les structures.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Chemise collée: Oui
    • Diamètre extérieur de la tête (in): 4,06
    • Diamètre extérieur de la tête (mm): 103
    • Diamètre extérieur pilote (in): 2,9
    • Diamètre extérieur pilote (mm): 73,6
    • Diamètre intérieur (in): 0,67
    • Diamètre intérieur (mm): 17
    • Hauteur de montage (in): 1,63
    • Hauteur de montage (mm): 41,3
    • Taille standard du boulon (mm): M16
    • Type de montage: Deux pièces - Symétriques
    • Épaisseur de la tête (in): 1,07
    • Épaisseur de la tête (mm): 27,3
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.