151-9748: ARBRE - GALET PORTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    151-9748: ARBRE - GALET PORTEUR

    Numéro de pièce : 151-9748
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de galet inférieur

    Description :

    • Les arbres de galet inférieur offrent une surface immobile autour de laquelle l'enveloppe peut tourner.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'arbre (mm): 47,5
    • Longueur (mm): 298
    excavator
    312B, 312B L 313B 312C, 312C L