152-2113: ENS. RÉSERVOIR À CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-2113: ENS. RÉSERVOIR À CARBURANT

    Numéro de pièce : 152-2113
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Réservoir de carburant Cat®

    Description :
    Un réservoir de carburant est un conteneur aéré dans lequel une quantité donnée de carburant est stocké et aspiré pour faire fonctionner un moteur.

    Attributs :
    Les réservoirs de carburant Cat® sont systématiquement conçus pour s'adapter à la conception de chaque machine Cat pour garantir une sécurité optimale et offrir les capacités de stockage nécessaires pour optimiser le nombre d'heures avant le remplissage.

    Applications recommandées :
    Les réservoirs de carburant Cat sont conçus pour répondre à des exigences spécifiques des machines.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 26
    • Hauteur (mm): 660,4
    • Largeur (mm): 1 041,4
    • Longueur (in): 43
    • Longueur (mm): 1 092,2
    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G

    wheel-type loader
    962G, 950G, 950G II 962G II