152-2938: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-2938: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 152-2938
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les joints toriques de type « OD-Controlled » sont utilisés dans les applications d'étanchéité où le diamètre extérieur du joint est la dimension la plus importante.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques de type « OD-Controlled » sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat, notamment les raccords et adaptateurs ORFS (O-Ring Face Seal) et STOR (Straight Thread O-Ring).

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 1,8
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre extérieur (in): 0,76
    • Diamètre extérieur (mm): 19,3
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    cold planer
    PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    D9R, D10N, D8L, D10R, D9L, D9N

    wheel tractor-scraper
    639D, 651E, 657E, 631E, 637G, 631G, 637D, 631D, 637E, 633D

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AD45, AE40

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988F, 988B, 990 II 992C, 988F II 992D, 990

    wheel dozer
    834B, 844

    petroleum products
    3412E

    engine - industrial
    3412E, 3408E

    excavator
    320D, 313D, 320D FM 314D LCR 319D LN 319D 320D L 312D, 323D L 5110B 312D L 319D L 315D L 311D LRR 323D LN

    off-highway truck
    772B, 769D, 775D, 773D, 771D, 773B, 773E, 775B, 69D, 775E, 769C, 771C

    earthmoving compactor
    836