152-2939: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-2939: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 152-2939
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute pression et température élevée nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques ; ORFS, joints STORS
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 0,76
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM (90), FKM - Fluoroélastomère
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Taille (in): 910
    • Température (°F): -40 - 350
    cold planer
    PM-565B, PM-565

    earthmoving compactor
    836

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 992C, 992D, 988B, 988F II 988F, 990

    petroleum products
    3412E

    engine - generator set
    3126B

    wheel dozer
    834B, 844

    off-highway truck
    770, 772, 773B, 773D, 771C, 769D, 773E, 69D, 771D, 775B, 772B, 769C, 775E, 775D

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45, AE40 II

    asphalt paver
    AP-1000E AP-1055E BG1055E, BG1000E

    excavator
    336E LN 349E L 312D, 336D2, 315D L 320D, 319D L 349D L 320D FM 349F LXE 5110B 319D LN 349E L VG 323D L 349E, 311D LRR 312D L 345D L 320D L 352F XE VG 349D, 345D, 320D LN 336E, 320D GC 349D2 L 352F, 352FMHPU 314D LCR 352F-VG 349F, 314D CR 336E L 340D2 L 352F OEM 349F L 568 FM LL 336D2 GC

    engine - industrial
    3126B, 3408E, 3412E

    wheel tractor-scraper
    631E, 657E, 651E, 637E, 631G, 637D, 633E II 639D

    track-type tractor
    D8L, D11R, D11T, D9R, D10R, D9N, D10N, D9L, D10T