152-3421: ENS. BOUCHON - CHAÎNE I
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-3421: ENS. BOUCHON - CHAÎNE I

    Numéro de pièce : 152-3421
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bagues d'extrémité de roue folle

    Description :

    • Les bagues d'extrémité de roue folle servent à verrouiller l'arbre de roue libre et le système d'étanchéité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 60
    • Largeur de train de roulement (mm): 50
    • Longueur (mm): 135
    track-type tractor
    D6R III D6H XR D6R II D6T LGP D6R LGP D6T, D6T XL D6H XL D6T XW D6R, D6H, D6T XL PAT D6R XL D6R STD D6T LGPPAT D6T XW PAT

    track-type skidder
    527