152-3952: ROTOR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-3952: ROTOR

    Numéro de pièce : 152-3952
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rotor de pompe à eau

    Description :

    • Les rotors sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Rotor de pompe à eau Classic
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 27,9
    • Largeur (mm): 134,6
    • Longueur (mm): 134,6
    comb
    460, 465, 470

    cold
    PM-102

    whex
    M320, M318, M325C MH M325B

    est
    30/30 DEUCE

    bhl
    446B, 446D

    teng
    3126E, C7, 3126, 3126B, 3116

    fp
    322C, 543, TK370, 570, 550, TK381, 574, 539, TK371, 580, TK380, 533

    emac
    3116

    it
    IT12B, IT62G, IT28G, IT24F, IT28F, IT38G, IT38G II IT62G II IT38F

    ttl
    963B 963C, 953C

    pipe
    561M, 561N

    ap
    AP-1000B, BG-260C, AP-1055B, BG-2455C, AP-1050B, AP-1050, AP-1000, AP-900B, BG-245C, BG-240C, AP-755

    wtl
    962G, 950F II 950G, 950F, 924F, 962G II 928G, 938G, 960F, 950G II 938G II 938F

    comp
    CB-634D, CP-563, CP-563D, CS-531D, CS-583D, CS-573D, CS-563D CS-563C CP-563C, CP-533C, CS-531C, CS-583C, CS-533D, CS-533C, CB-634C, CS-573C, CS-563 CP-533D

    exc
    325D MH 322B L 324D, 328D LCR 320B, 322C, 325D L 324D L 325B LN 325C, 329D L 322C FM M325D L MH 324D LN M325D MH 322B LN 329D, 325C FM 325B L 324D FM 325C L 325D, 324D FM LL 325D FM 320B L 329D LN 320B N 325D FM LL 320B S

    chal
    35, 45, 55

    meng
    C7, 3126B, 3126, 3116

    ttt
    D6M D9N, D5M D6N, D8L, D9R, D5N

    ieng
    3126, 3126B, 3116, C-9, 3114, SPP101

    wts
    613C, 613C II

    mg
    120K, 135H, 135H NA 120H, 160K, 140K 2 120H NA 12K, 140K, 120H ES