152-4126: ASS. ROULEAU - SF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-4126: ASS. ROULEAU - SF

    Numéro de pièce : 152-4126
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur à usage intensif

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.


    Attributs :

    • La chaîne à usage intensif constitue la solution idéale pour vos applications les plus exigeantes. Même dans les conditions les plus difficiles, les rotations de bague humide sont garanties, la retenue des goupilles et des bagues est inégalée dans le secteur et les maillons de masse plus élevée sont résistants aux fissures. Les composants sont fabriqués dans un acier de grande qualité et durcis, pour une résistance à l'usure exceptionnelle. Ils fonctionnent en tant que système et donc s'usent à la même vitesse, pour une disponibilité et une productivité maximales.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 7,09
    • Diamètre de filetage (mm): 180
    • Diamètre de la bride (in): 8,54
    • Diamètre de la bride (mm): 217
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Type de bride: Bride simple
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    330B L