152-4141: ENS. ROULEAU - ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-4141: ENS. ROULEAU - ROULEMENT

    Numéro de pièce : 152-4141
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 7,87
    • Diamètre de filetage (mm): 200
    • Diamètre de la bride (in): 9,45
    • Diamètre de la bride (mm): 240
    • Type de bride: Bride simple
    excavator
    345B, 345B II MH 345B II 345B L