152-4994: ASS. VILEBREQUIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-4994: ASS. VILEBREQUIN

    Numéro de pièce : 152-4994
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vilebrequin

    Description :

    • Les vilebrequins sont les arbres d'entraînement principaux des moteurs à combustion interne qui reçoivent le mouvement alternatif des pistons et le transforment en mouvement rotatif. Ensemble, les vilebrequins et les embiellages transforment le mouvement alternatif des pistons en mouvement rotatif.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 495,3
    • Largeur (mm): 533,4
    • Longueur (mm): 1 701,80
    exc
    5130

    meng
    3508

    ttt
    D11N, D11R

    ieng
    G3508B, 3508, G3508, G3508J

    oht
    776C, 777C

    epg
    PM3508 3508, G3508, 3508C