152-6609: JOINTS EN VRAC - CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-6609: JOINTS EN VRAC - CM

    Numéro de pièce : 152-6609
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Adhésif: Oui
    • Désignation des matériaux: Le plastique vinyle éponge (cellules fermées) est utilisé à des fins d'isolation thermique et peut également servir de rembourrage. Il présente une excellente résistance aux huiles, aux graisses et à de nombreux produits chimiques. Limiter son exposition au soleil.
    • Largeur de la section (in): 25
    • Matière: Plastique - Vinyle éponge
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement.
    • Épaisseur de la section (in): 2,5
    track-type tractor
    D8R D8T, D6K XL

    wheel dozer
    844K, 854K

    wheel-type loader
    980H, 992K, 990K, 994K, 993K, 994H

    wheel loaders
    992K, 993K, 980H, 992KLRC, 993KLRC, 990KLRC

    wheel dozers
    854K, 854KLRC, 844KLRC

    backhoe loader
    436C, 426C, 438C, 416C, 428C