152-7468: MOTEUR VERS. 3406
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-7468: MOTEUR VERS. 3406

    Numéro de pièce : 152-7468
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Moteur complet

    Description :

    • Les moteurs sont conçus pour transformer une forme d'énergie en énergie mécanique.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 43,5
    • Hauteur (mm): 1 104,90
    • Largeur (mm): 1 524,00
    • Longueur (in): 70
    • Longueur (mm): 1 778,00
    • Notas: Ce kit s'adapte aux moteurs dont le numéro de série est 41Z12895 et ultérieur. Pour des numéros de série antérieurs, veuillez prendre contact avec votre concessionnaire Cat.
    wheel-type loader
    980G