152-7582: INTERCALAIRE-SOUPAPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-7582: INTERCALAIRE-SOUPAPE

    Numéro de pièce : 152-7582
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Insert de siège de soupape d'échappement

    Description :

    • Les inserts sont des composants importants des sièges de soupape, où sont installées les soupapes d'échappement.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,4
    • Hauteur (mm): 10,16
    • Largeur (mm): 69,85
    • Longueur (in): 3,75
    • Longueur (mm): 95,25
    wheel tractor-scraper
    623B, 623G, 627F, 621B, 621G, 621E, 627G, 657E, 657G, 657, 623E, 627E, 621F, 657B, 637G

    pipelayer
    583T, 587T

    engine - generator set
    3406E, C15, 3456, C18, PM3456

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    988H, 988G, 980G, 980G II 980H

    engine - industrial
    C18, C15, C-16, C-15, 3406E, 3456

    articulated dump truck
    735, D400E II 740, D350E II

    off-highway truck
    772, 770

    engine - truck
    3406E, C-15, C15, C-18, C-16, C16 C18

    challenger
    MT855, MT835, MTC855, MTC845, MT865, MTC865, MT845, MTC835

    cold planer
    PM-200, PM-201

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D9T, D8R II D8T, D8R

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    824H, 834G, 824C, 834H, 824G II

    petroleum products
    CX35-P800 TH35-C15I TH35-E81 C-15

    excavator
    385B, 5090B, 365C 385C, 385C L 385C FS

    earthmoving compactor
    836G, 825H, 826H, 826C, 836H, 826G II 825C, 825G II