152-7625: ASS. VILEBREQUIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-7625: ASS. VILEBREQUIN

    Numéro de pièce : 152-7625
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vilebrequin

    Description :

    • Les vilebrequins sont les arbres d'entraînement principaux des moteurs à combustion interne qui reçoivent le mouvement alternatif des pistons et le transforment en mouvement rotatif. Ensemble, les vilebrequins et les embiellages transforment le mouvement alternatif des pistons en mouvement rotatif.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 495,3
    • Largeur (mm): 533,4
    • Longueur (mm): 1 701,80
    exc
    5130B

    meng
    3508B, 3508, 3508C

    petr
    3508C, 3508B

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3508B, 3508, 3508C

    wtt
    854G

    oht
    777D, 776D, 777, 777B, 777C

    epg
    3508B, 3508

    wtl
    992G