152-7888: GOUPILLE-GET
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-7888: GOUPILLE-GET

    Numéro de pièce : 152-7888
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Goupille de retenue.


    Attributs :
    La goupille est chanfreinée à une extrémité et est cannelée.


    Applications recommandées :
    Certains godets des pelles 5130.
    À utiliser avec le dispositif de retenue n° de pièce 140-6889.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 1,5
    • Longueur (in): 10,24
    excavator
    5130B