152-8006: BATTERIE - 12 V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-8006: BATTERIE - 12 V

    Numéro de pièce : 152-8006
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 12 V avec capacité de démarrage à froid de 970 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: Batterie à décharge profonde
    • Capacité Ah sur 20 heures: 183
    • Capacité de réserve (mins): 375
    • Cosse: Bornes SAE
    • Largeur (mm): 216
    • Longueur (mm): 528
    • Poids (électrolyte liquide) (kg): 59
    • Taille de groupe: 4D
    • Tension (volts): 12
    • Type d'entretien: Sans entretien
    • Type d'équipement: ÉLECTROLYTE GÉLIFIÉ (GEL) - APPLICATIONS MARINES, APPLICATIONS DE LOISIRS - FONCTIONNALITÉ DE DÉCHARGE PROFONDE
    • Type de batterie: VRLA - Gel
    • Type de grille: Gel
    • Énergie de démarrage à froid: 970
    ttt
    D11R