152-8069: ANNEAU - POUSSÉE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-8069: ANNEAU - POUSSÉE

    Numéro de pièce : 152-8069
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague de butée pour chaîne étanche et lubrifiée

    Description :

    • Les bagues de butée servent à protéger le système d'étanchéité.

    Attributs :

    • Les chaînes SALT (Sealed and Lubricated Track, chaîne étanche et lubrifiée) Cat® maintiennent le lubrifiant à l'intérieur du train de roulement et empêchent la pénétration de substances abrasives. Elles éliminent l'usure de la tige et de la bague internes et donc réduisent les coûts d'entretien et les immobilisations, tout en améliorant la durée de vie et la facilité d'entretien. Associées au modèle de chaîne qui correspond à votre machine et votre environnement d'utilisation, les chaînes SALT vous offrent une configuration de train de roulement universelle pour des terrains très variés.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Type de patin: Service intensif, simple arête, trapézoïdal
    track-type tractor
    D5M D5G, D4H III D5N D4H, D5C III D4H XL

    pipelayer
    561N, 561M

    track-type loader
    939C

    track-type skidder
    D4HTSK III