152-8368: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    152-8368: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 152-8368
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne à haute pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base d'eau ou de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants, le pétrole brut et le mazout, l'air et l'eau.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile, de deux couches de renforcement en câble en acier tressé spécial à haute résistance à la traction séparées par une couche de gomme synthétique, et d'un revêtement externe résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne à haute pression avec flexion répétée, surpressions soudaines et cycliques et contraintes de vibration.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    D6R III D8T, D6K2, D7R, D7R II D5K2 LGP D6T, D7E, D5K LGP D4K LGP D5K XL D8R II D3K XL D3K2 LGP D6K2 LGP D3K2 XL D5K2 XL D4K2 XL D3K LGP D7E LGP D6K2 XL D4K2 LGP D4K XL D9T, D8R D6K LGP D6K D6K XL