153-1110: JEU DE JOINTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    153-1110: JEU DE JOINTS

    Numéro de pièce : 153-1110
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de joints pour marteau Cat®

    Description :
    Les kits de joints pour marteau Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète d'un marteau hydraulique.

    Attributs :
    Les kits de joints pour marteau Cat® contiennent des joints Cat® d'origine, dont la plupart sont dotés de matériaux propriétaires et présentent des conceptions brevetées, pour une excellente rémanence à la compression et une utilisation dans un large éventail d'applications de température. Ils sont tous adaptés à votre application, vous garantissant ainsi des performances exceptionnelles et une durée de service accrue. En outre, du fait que les kits de joints pour marteau Cat contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète, les clients bénéficient d'une solution rapide en cas de réparation urgente, ce qui leur garantit une disponibilité et une productivité optimales.

    Applications recommandées:
    Les marteaux Cat sont utilisés sur les chargeurs compacts rigides, les chargeuses-pelleteuses et les pelles hydrauliques de toutes tailles dans les secteurs de la démolition, de la construction, de l'exploitation de carrières et de la fragmentation de la production.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2
    • Longueur (in): 10,5
    work tool
    160 120 H115S H180S H120S H160S 115 140 H195 H130S H120CS H140S 130