153-1647: COUTEAU LATÉRAL - GAUCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    153-1647: COUTEAU LATÉRAL - GAUCHE

    Numéro de pièce : 153-1647
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couteau latéral

    Description :
    Couteau latéral (gauche).


    Attributs :
    À boulonner/gauche.
    Fournit une surface d'usure remplaçable qui protège les côtés du godet, réduit les coûts d'entretien du godet.
    Les couteaux latéraux à profil tranchant offrent une meilleure pénétration du godet.


    Applications recommandées :
    Certains godets de minipelles. Adapté à une utilisation sur la plupart des sols dans des conditions d'excavation moyennes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Longueur (in): 11
    • Machine: Minipelle hydraulique
    mini hydraulic excavator
    307C, 308E2 CR 308E2 SR 308E SR 308E CR 308E2CR, 307D, 310 308E2SR, 307B