153-3742: POINTE - USURE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    153-3742: POINTE - USURE

    Numéro de pièce : 153-3742
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe d'usure

    Description :
    Pointe d'usure remplaçable.

    Attributs :
    À claveter.

    Applications recommandées :
    Utilisation sur les fourches à grumes/pour scieries, les ensembles de dents et certains grappins.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,65
    • Hauteur (mm): 118,11
    • Largeur (mm): 236,22
    • Longueur (in): 13,62
    • Longueur (mm): 345,90
    wheel-type loader
    972G, 972G II 988K, 950G II 930K, 966K, 966G II 938M, 962G II 966H, 966G, 962G, 962H, 950K, 930M, 980G II 950G, 950H, 972H, 980H, 972K, 980G, 938K, 962K, 990H, 980K

    work tool