153-5690: BATTERIE - 6 VLT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    153-5690: BATTERIE - 6 VLT

    Numéro de pièce : 153-5690
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie à puissance élevée haut de gamme 6 V avec capacité de démarrage à froid de 765 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Acide nominal de remplissage (ltr): 0, 4.5
    • Acide nominal de remplissage (US qt): 0, 4.8
    • Application: Batterie de démarrage, 0
    • Capacité Ah sur 20 heures: 90, 0
    • Capacité de réserve min.: 0, 210
    • Cosse: 0, Bornes SAE
    • Largeur (in): 6.8
    • Longueur (in): 10.24, 0
    • Taille de groupe: 2
    • Type d'entretien: 0, Faible entretien
    • Type de batterie: 0, Sec
    • Type de grille: 0, Construction hybride
    • Volts: 6, 0
    • Énergie de démarrage à froid (cca): 0, 765