153-5700: BATTERIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    153-5700: BATTERIE

    Numéro de pièce : 153-5700
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie à puissance élevée haut de gamme 12 v avec capacité de démarrage à froid de 1125 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: Batterie de démarrage
    • Bouchons d'aération accessibles: Bouchons d'aération accessibles
    • CA: 1 350
    • Capacité Ah sur 20 heures: 145
    • Capacité de réserve (mins): 305
    • Cosse: Bornes SAE
    • Largeur (mm): 218
    • Longueur (mm): 520
    • Taille de groupe: 4D
    • Tension (volts): 12
    • Type d'entretien: Sans entretien
    • Type d'équipement: AGRICOLE, TOMBEREAU, INDUSTRIELS
    • Type de batterie: Électrolyte liquide
    • Type de grille: Conception de grille en alliage plomb-calcium
    • Énergie de démarrage à froid: 1125
    whex
    M322F, M316F, M320F, M323F M318F

    lhd
    R1600G

    fp
    541, 551, TK752, TK751, 552, 1390, TK1051, TK741

    track loaders
    963K

    ttl
    973C, 963K, 963D

    motor graders
    12M, 160MAWD, 140M2AWD, 160M, 140M, 14LAWD, 140MAWD, 140K

    track type tractors
    D7R

    articulated trucks
    730C, 725C2, 735C, 730C2EJ, 735B, 735DLRC, 730C2, 730DEJ, 730DEJLRC, 735D, 730CEJ, 730D, 730DLRC

    pipe
    572R, 589, 572R II

    exc
    M318F

    adt
    735B, 740, 735, 740B, 740 GC 735 OEM 725C, 730C, 735C, 730C2 EJ

    ttt
    D6R, D6R II D7R XR D7R II D7R LGP D7R

    mg
    12M, 120M, 12M 2 12H ES 12H NA 120H ES 135H, 14M3, 160M 3 AWD 12H, 120M 2 160H, 140H NA 14M-3 143H, 160M 2 140M, 14H, 140M 2 160M, 120H, 140M 3 135H NA 120H NA 14H NA 140M 3 AWD 140H, 160H NA 12M 3 160M 3 163H, 160H ES 140H ES 163H NA 160K, 14M, 14L 12M 3 AWD

    mh
    MH3024, MH3022, MH3026

    wheel excavators
    M316F