153-5720: BATTERIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    153-5720: BATTERIE

    Numéro de pièce : 153-5720
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie à puissance élevée haut de gamme 12 V avec capacité de démarrage à froid de 1 500 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: 0, Batterie de démarrage
    • Bouchons d'aération accessibles: Bouchons d'aération accessibles, 0
    • CA: 1800, 0
    • Capacité Ah sur 20 heures: 0, 210
    • Capacité de réserve min.: 0, 465
    • Cosse: Bornes SAE, 0
    • Largeur (in): 10.8
    • Longueur (in): 0, 20.47
    • Taille de groupe: 8D, 8D
    • Type d'entretien: 0, Sans entretien
    • Type d'équipement: INDUSTRIAL, AGRICULTURAL, TRUCK, 0, 0, 0
    • Type de batterie: 0, Électrolyte liquide
    • Type de grille: Conception de grille en alliage plomb-calcium, 0
    • Volts: 12, 0
    • Énergie de démarrage à froid (cca): 0, 1500