156-5198: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    156-5198: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 156-5198
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 3,53
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 8,48
    • Diamètre intérieur (mm): 215,5
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 215,49
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère, FKM (75)
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 268
    • Température (°C): -40° - 175°
    • Température (°F): -40° - 350°
    wheel tractor-scraper
    623E, 621E, 627E, 621F, 627F, 623F, 621B, 657G

    pipelayer
    583R, 578

    engine - generator set
    C18, 3406C, C15, 3406B

    motor grader
    16G, 16H NA

    forest products
    586C, HA770, HA771, 543, 2570C, 563D, 563C, 553C, TK370, 2670D, 573C, 533, HA871, TK381, 2470C, 2864C, TK371, HA870, 2570D, TK380, 573D, 2670C

    wheel-type loader
    980F II 980G II 980G, 980F, 980C, 988G, 980H

    wheel-type skidder
    535B, 555D, 545D, 525D, 525B, 525C, 545, 535D, 535C, 545C

    engine - industrial
    3406B, 3408, 3408B, HT400 C18, G3406, 3406C, 3406, C15

    articulated dump truck
    740, 735, D400E II D400E, D350E, D350E II

    engine - truck
    C-18, 3406B, 3406E, C-16, 3406C, C15, C-15, 3408B, 3408, C16

    off-highway truck
    795F AC 793F AC 797F, 795F XQ

    cold planer
    PM-465

    track-type tractor
    D8N, D8R D9T, D8R II

    road reclaimer
    RM-350B, RM-350, RR-250, SS-250B, SS-250, RR-250B, SM-350

    wheel dozer
    824G II 834G, 824G, 814B

    petroleum products
    TH35-C15T C15, TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 CX31-C15I TH35-C15I

    excavator
    385C L 5080, 385C, 365C 375-A 365C L MH 365C L 375-A L

    earthmoving compactor
    826G, 825G, 826C, 826G II