158-9065: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    158-9065: BAGUE

    Numéro de pièce : 158-9065
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 5,23
    • Désignation des matériaux: Le plastique nylon fournit une bonne résistance aux carburants, aux huiles et aux lubrifiants. De nombreuses formules différentes sont utilisées, dont certaines peuvent endurer des charges mécaniques élevées et bien se comporter à des températures élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,14
    • Largeur de la section (in): 0,8
    • Matière: Plastique nylon
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    material handler
    MH3024, M325D L MH MH3026, M325D MH

    forestry excavators
    322CFMST

    track feller bunchers
    522B, 541, 5522

    wheeled excavator
    M316C, M322D MH M315C, M322F, M315D, M316F, M322D, M317D2, M322C, M315, M325C MH M322D2, M316D, M318F, M323F M324D2 MH

    wheel-type loader
    962L, 950K, 950L, 950M, 980K, 950M Z 962M Z

    forest products
    541 2 TK751, 1390, 552 2 552, TK741, 2590, 551, 521B, TK752

    wheel loaders
    950M, 950K

    excavator
    329D LN 320C, 320D2, 330C MH 329D L 322C FM 325C, 325D L 325D FM 323D L 320D, 385B, 322B LN 322C, 340F L UHD 320B, 323D SA 325C FM 330C, 330D MH 325D, 330D L 323D LN 324D FM 324D L 345B II 320D2 L M318F, 365C L 365B L 365B, 324D, 324D LN 345C L 323D, 322B L 385C, M325D MH 385C L 323D S 329D, 320B S 329E, 365C 336D LN 365B II 320D L 320B L 320B N 320D FM

    track excavators
    320C, 325DL, 320CS, 324DL, 329DL, 345CLVG, 322CLN, 320CL, 320D, 323DL, 324DLN, 322BLN, 330CL, 320BL

    wheel excavators
    M315D