159-0311: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-0311: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 159-0311
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur de bouclier

    Description :
    Adaptateur de bouclier 906 mm (3”).

    Attributs :
    Faible encombrement.
    Taille de boulon 16 mm (0,63").

    Applications recommandées :
    Système GraderBits.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    motor grader
    120H ES 12H, 120H, 135H, 12H ES 120H NA 12H NA 143H, 140H, 140H ES 140H NA 135H NA